Erdungs-Anschlussblock A4
Art.Nr. 5016126 | EAN 4012195922278
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Befestigungslöchern Ø 11 mm• 1805 2: Mit 4 Anschlusslöchern• 1805 4: Mit 8 Anschlusslöchern• 1805 6: Mit 12 Anschlusslöchern - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 404mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Länge 404 mm Maß A 314 mm Maß B 255 mm Maß G 359 mm Maß L 404 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1805 6 VA / 5016126 , 0.11MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 1805 6 VA / 5016126 , 0.23MB , pdf