Hohldeckenanker Easy
Art.Nr. 3498774 | EAN 4012196412082
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.
Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bohrlochtiefe 60 mm Bohrungsdurchmesser min. 16 mm Dimension M10 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Mit Gewinde ja Mit Schrauben nein Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 53 mm Maß L 53 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt Easy M10 / 3498774 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfZulassungsbescheinigung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung MKT Hohldeckenanker Easy , 3.68MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Hohldeckenanker Easy , 0.98MB , pdf