Innengewindehülse Metall

Art.Nr. 3497840 | EAN 4012196606849

Stahl
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.
Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.


Technische Daten

Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min. 12 mm
Gewinde metrisch 6
Gewindeart metrisch
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 10 mm
Maß L 80 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde metrisch Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VMU-IG M6x80vz 6 Stahl 3497840
10 Stück 4,60 € Preis / 1 Stück
VMU-IG M8x80vz 8 Stahl 3497842
10 Stück 4,90 € Preis / 1 Stück
VMU-IG M10x80vz 10 Stahl 3497844
10 Stück 8,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Stahl-Reinigungsbürste Stahl-Reinigungsbürste RB 14 M 6 3497874
1 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse Kunststoff-Siebhülse VMU-SH 16x85 3497862
10 Stück 1,90 € Preis / 1 Stück
Kunststoff-Siebhülse Kunststoff-Siebhülse VMU-SH 16x130 3497864
10 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml Injektionsmörtel in Kartusche 420 ml VMU plus 420 3497803
1 Stück 142,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

VMU-IG M6x80vz / 3497840
Download