Sprint-Schraube, mit Torx

Art.Nr. 3198062 | EAN 4012195560357

Panhead
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie Hostaflonbeschichtet, Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.
Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Torxschraube
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 4,5x50mm
Gehärtet ja
Kopfdurchmesser 8,2 mm
Kopfform Panhead
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraubsystem Torx
Stärke 4,5 mm
Werkstoff Stahl
Zweigängig ja

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß D 4,5 mm
Maß L 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kopfdurchmesser Kopfform Maß D Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4758T 3.5x15 6,5 mm Panhead 3,5 mm 15 mm 3198016
200 Stück 5,25 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x20 6,5 mm Panhead 3,5 mm 20 mm 3198018
200 Stück 5,75 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x25 6,5 mm Panhead 3,5 mm 25 mm 3198020
200 Stück 6,40 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x30 6,5 mm Panhead 3,5 mm 30 mm 3198022
200 Stück 7,70 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x35 6,5 mm Panhead 3,5 mm 35 mm 3198024
200 Stück 8,65 € Preis / 100 Stück
4758T 3.5x40 6,5 mm Panhead 3,5 mm 40 mm 3198026
200 Stück 9,80 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x15 7,5 mm Panhead 4 mm 15 mm 3198030
200 Stück 5,45 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x20 7,5 mm Panhead 4 mm 20 mm 3198032
200 Stück 6,25 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x25 7,5 mm Panhead 4 mm 25 mm 3198034
200 Stück 7,15 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x30 7,5 mm Panhead 4 mm 30 mm 3198036
200 Stück 8,05 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x35 7,5 mm Panhead 4 mm 35 mm 3198038
200 Stück 9,15 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x40 7,5 mm Panhead 4 mm 40 mm 3198040
200 Stück 10,05 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x45 7,5 mm Panhead 4 mm 45 mm 3198042
200 Stück 10,50 € Preis / 100 Stück
4758T 4.0x50 7,5 mm Panhead 4 mm 50 mm 3198044
200 Stück 11,40 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x30 8,2 mm Panhead 4,5 mm 30 mm 3198054
200 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x35 8,2 mm Panhead 4,5 mm 35 mm 3198056
200 Stück 12,20 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x40 8,2 mm Panhead 4,5 mm 40 mm 3198058
200 Stück 13,70 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x45 8,2 mm Panhead 4,5 mm 45 mm 3198060
200 Stück 14,55 € Preis / 100 Stück
4758T 4.5x50 8,2 mm Panhead 4,5 mm 50 mm 3198062
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x30 9,5 mm Panhead 5 mm 30 mm 3198073
200 Stück 12,55 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x35 9,5 mm Panhead 5 mm 35 mm 3198075
200 Stück 13,85 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x40 9,5 mm Panhead 5 mm 40 mm 3198077
200 Stück 15,20 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x45 9,5 mm Panhead 5 mm 45 mm 3198079
200 Stück 16,50 € Preis / 100 Stück
4758T 5.0x50 9,5 mm Panhead 5 mm 50 mm 3198081
200 Stück 17,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

4758T 4.5x50 / 3198062
Download