Sechskantschraube DIN 933
Art.Nr. 3156774 | EAN 4012196687541
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x100 Festigkeitsklasse 8.8 Gewinde M10 Gewinde metrisch 10 Mit Mutter nein Mit Unterlegscheibe nein Oberfläche Zinklamelle Schlüsselweite 17 Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 100 mm Maß d 10 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKS M10x100 ZL / 3156774 , 0.30MB , pdf