Aquasit Kaltvergussmasse mit Kabelabzweigkasten T40

Art.Nr. 2363012 | EAN 4012196440085

2363012 / T 40 KVM
77 x 77 x 46 mm
7
IP55
7 x M25
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kabelabzweigkasten-Set mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Inklusive Aquasit Kaltvergussmasse, Schutzart IP 68. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Lichte Innenmaße: 77 x 77 x 46 mm
Schutzart IP55; Schutzgrad IK-Code IK07
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
  • Einführung M25
  • Nennquerschnitt 4 mm²
  • 7 Kabeleinführungen
  • Gasdrucknagelgerät
  • Nennspannung 500 V
  • IK Code 07
  • UV RESISTANT
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 7
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Einsteckdichtung
Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bestückung Klemme
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Dimension 90x90x52
Einführung von Hinten ja
Einführungen 7 x M25
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 4 mm²
Nennspannung 500 V
Plombierbar nein
Schutzart IP55
Schutzgrad IK-Code IK07
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polypropylen
Witterungsbeständig nein

Abmessungen

Breite 90 mm
Höhe 52 mm
Länge 90 mm
Lichte Innenmaße 77 x 77 x 46 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
T 40 KVM 77 x 77 x 46 mm 7 IP55 7 x M25 2363012
1 Stück 52,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download
Download
Download

Konformitätserklärung T 40 KVM / 2363012 , 0.16MB , pdf
Download

Download

T 40 KVM / 2363012
Download