- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Universaldübel Bohrungsdurchmesser min. 10 mm Dimension 10x61 Durchmesser 10 mm Farbe lichtgrau Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder nein Geeignet für Sechskant-Holzschraube ja Holzschrauben 7-8 Mit Schrauben nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 10 mm Maß L 61 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 910 AZK 10x61 / 2348126 , 0.29MB , pdf
Deutschland - Deutsch