- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 10 auf 13 mm bei größeren Leitungsquerschnitten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 15 mm Dimension Ø15mmx3mm Durchmesser 15 mm Facettenförmig nein Gehärtet nein Halogenfrei nein Innendurchmesser 6,4 mm Materialstärke 3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 6,4 mm Maß D min. 15 mm Maß h 3 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung 2033 D 15x3 G / 2205097 , 0.06MB , pdf
Deutschland - Deutsch