Kabelklammer, für 10 Leitungen
Art.Nr. 2204991 | EAN 4012195597797
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10 Ausführung flammwidrig nein Dimension 2x5 NYM3x1,5 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Dübel nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2034 SP / 2204991 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 2034 SP / 2204991 , 0.06MB , pdf