BKS-Klemmschelle
Art.Nr. 2148846 | EAN 4012195877691
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung geschlossen Auszugwerte 500 N Befestigungsart Steckbefestigung Bohrlochtiefe 65 mm Bohrungsdurchmesser min. 6 mm Dimension 8-28mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Halogenfrei ja Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Maß D 27 mm Maß L 70 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 1973 8-28 LGR / 2148846 , 0.43MB , pdfKonformitätserklärung 1973 8-28 LGR / 2148846 , 0.06MB , pdf