Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088314 | EAN 4012195390947
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung. - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20-PG9 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 20 Gewindemaß PG Innen 9 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 22 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß E 24,5 mm Maß L 9 mm Maß L1 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M20-PG9 / 2088314 , 0.33MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M20-PG9 / 2088314 , 0.05MB , pdf