Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2088281 | EAN 4012195372165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie von Erweiterungen (Teil K) nach DIN 46320 an. * Preise laut DEL-Notierung. - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16-M20 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 16 Gewindemaß metrisch Innen 20 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 22 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 12 mm Maß E 24,5 mm Maß L 16,7 mm Maß L1 5 mm Maß L2 8 mm Maß L4 3,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M16-20 / 2088281 , 0.05MB , pdf