Hutmutterkabelverschraubung, EMV-Federkontakt, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086165 | EAN 4012195655435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Die Kontaktierung zwischen Verschraubung und Schirmgeflecht erfolgt über eine Kontaktfeder. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 9 mm Dichtbereich D min. 5 mm Dimension M16 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M16 x 1,5 Gewindelänge 5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 17 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 19 mm Höhe 30 mm Länge 17 mm Maß D1 6 mm Maß E 19 mm Maß G M16x1,5 mm Maß L 25 mm Maß L max. 25 mm Maß L1 5 mm Maß L2 3 mm Maß L3 12,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM16 EMV-K / 2086165 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM16 EMV-K / 2086165 , 0.06MB , pdf