Konuskabelverschraubung, metrisches Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2083724 | EAN 4012195517870
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert. Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 29 mm Dichtbereich D min. 18 mm Dimension M32 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M32 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 8,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 40 mm Schlüsselweite 2 37 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Maß E 43,5 mm Maß L 24 mm Maß L max. 24 mm Maß L1 8,5 mm Maß L2 24 mm Maß L3 3,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS M32 / 2083724 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS M32 / 2083724 , 0.16MB , pdf