Konuskabelverschraubung, PG-Gewinde, Einschnittring, vernickelt
Art.Nr. 2082500 | EAN 4012195187578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelverschraubung mit Sechskant-Zwischenstutzen, Form C4 nach DIN 46320 mit PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430.
Druckringe Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert.
Dichtring aus NR/SBR.
Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54.
Mit Einschnittring.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 11,5 mm Dichtbereich D min. 7,5 mm Dimension PG11 explosionsgeschützt nein Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde Pg 11 Gewindeart PG Gewindelänge 6 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 1 20 mm Schlüsselweite 2 18 mm Schutzart IP65 Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Maß E 22,2 mm Maß L 17 mm Maß L max. 17 mm Maß L1 6 mm Maß L2 11 mm Maß L3 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 162 MS PG11 / 2082500 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung 162 MS PG11 / 2082500 , 0.05MB , pdf