Anschlussgewinde-Dichtring, metrisch
Art.Nr. 2030020 | EAN 4012195376156
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt, dass diese unverlierbar vormontiert werden können.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 37,6 mm Ausführung Flachdichtring Dimension M32 Geeignet für Gewindemaß metrisch 32 Innendurchmesser 32 mm Stärke 1,7 mm Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Maß D1 37,6 mm Maß D2 32 mm Maß t 1,7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 107 F M32 PE / 2030020 , 0.33MB , pdf