Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, 1 Kabel, lichtgrau

Art.Nr. 2024980 | EAN 4012196536757

1
M32 x 1,5
nein
lichtgrau
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.
Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.

Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • UV RESISTANT
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Schutzart IP 67
  • Gewinde Metrisch
  • Einführung M32
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Bohrungen 1
Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 25 mm
Dichtbereich D min. 20 mm
Dimension M32
explosionsgeschützt nein
Farbe lichtgrau
Flachkabelverschraubung nein
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Gewinde M32 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 14 mm
Gewindenenngröße 32
Gewindesteigung 1,5 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei ja
Instabiler Drehmoment 8 Nm
Maß E1 (mm) 51,5 mm
Maß E2 45 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter ja
Schlagfest ja
Schlüsselweite 1 46 mm
Schlüsselweite 2 40 mm
Schutzart IP67
Teilbare Verschraubung ja
Temperatureinsatzbereich max. 80 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Breite 51,5 mm
Höhe 53,5 mm
Länge 46 mm
Maß D 25 mm
Maß G M32x1,5 mm
Maß L 41 mm
Maß L max. 41 mm
Maß L min. 32 mm
Maß L1 14 mm
Maß L2 10 mm
Maß L3 12 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl Bohrungen Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC TB32 09-13 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024972
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB32 11-15 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024974
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB32 14-18 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024976
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB32 17-20 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024978
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB32 20-25 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024980
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
V-TEC TB32 24-26 1 M32 x 1,5 nein lichtgrau 2024982
5 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

V-TEC TB32 20-25 / 2024980
Download