Teilbare Kabelverschraubung, Dichteinsatz, mehrfach, lichtgrau
Art.Nr. 2024956 | EAN 4012196536825
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell.Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.Das Verschraubungs- Set besteht aus einem Zwischenstutzen, einer Hutmutter und der Dichtung die geteilte Gegenmutter ist selbstverständlich auch im Lieferumfang.Weitere Mehrfachdichteinsätze auf Anfrage. - Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Bohrungen 4 Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dimension M20 explosionsgeschützt nein Farbe lichtgrau Flachkabelverschraubung nein flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C für Ex-Zone ohne für Ex-Zone Gas ohne für Ex-Zone Staub ohne Gewinde M20 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Gewindenenngröße 20 Gewindesteigung 1,5 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei ja Instabiler Drehmoment 2 Nm Maß E1 (mm) 33,5 mm Maß E2 30 mm Mehrfach Dichteinsatz ja Mit Gegenmutter ja Schlagfest ja Schlüsselweite 30 Schlüsselweite 1 30 mm Schlüsselweite 2 27 mm Schutzart IP67 Sechskant Eckmaß 30 mm Teilbare Verschraubung ja Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Abmessungen
Breite 29 mm Höhe 40 mm Länge 30 mm Maß D 4 mm Maß E 33,5 mm Maß G M20x1,5 mm Maß L 30 mm Maß L max. 30,5 mm Maß L min. 24,5 mm Maß L1 10 mm Maß L2 8,5 mm Maß L3 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC TB20 4x4 / 2024956 , 0.59MB , pdf