Technische Daten
Art der Dichtung |
Dichtring
|
Ausführung |
gerade
|
Biegeschutz |
ja
|
Dimension |
M32
|
explosionsgeschützt |
nein
|
Farbe |
steingrau; RAL 7030
|
Flachkabelverschraubung |
ja
|
für Ex-Zone |
ohne
|
Gewinde |
M32
|
Gewindeart |
metrisch
|
Glasfaserverstärkt |
nein
|
Mehrfach Dichteinsatz |
nein
|
Mit Gegenmutter |
nein
|
Schlagfest |
nein
|
Schutzart |
IP31
|
Werkstoff |
Polyethylen
|
Zugentlastungsmöglichkeit |
nein
|
Abmessungen
Flachkabel/Breite max. |
39
mm
|
Flachkabel/Breite min. |
36
mm
|
Flachkabel/Stärke max. |
9
mm
|
Flachkabel/Stärke min. |
7
mm
|
Maß A |
30
mm
|
Maß B |
56
mm
|
Maß D |
46
mm
|
Maß G |
M32
mm
|
Maß L |
59
mm
|
Maß L1 |
13
mm
|
Maß L2 |
46
mm
|