Trägerklammer, für Rohre, offen/seitlich
Art.Nr. 1483981 | EAN 4012196503681
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Aufschlagen für Kabel als individuelle Befestigungslösung am Träger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Dimension 8-12mm Flanschdicke F max. 12 mm Flanschdicke F min. 8 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 30 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 25 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung BCC 8-12 D30 / 1483981 , 0.06MB , pdf