Trägerklammer, für Rohre, offen/unten
Art.Nr. 1483773 | EAN 4012196502868
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Aufschlagen mit offener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser min. 25 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BCVPO 14-20 D25 / 1483773 , 0.24MB , pdf