Trägerklammer, für Rohre, geschlossen/seitlich
Art.Nr. 1483713 | EAN 4012196502721
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 26 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 22 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BCHPC 14-20 D25 / 1483713 , 0.23MB , pdf