Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Art.Nr. 1483607 | EAN 4012196502196
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Aufschlagen mit Befestigungsloch als individuelle Befestigungslösung am Träger.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart klemmen Befestigungsloch 6,5 mm Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 38 mm Maß E 7 mm Maß L 47 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BCVH 14-20 / 1483607 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung BCVH 14-20 / 1483607 , 0.16MB , pdf