Trägerklammer, mit Befestigungsloch
Art.Nr. 1483603 | EAN 4012196502172
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Aufschlagen mit Befestigungsloch als individuelle Befestigungslösung am Träger. - Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart klemmen Befestigungsloch 6,5 mm Dimension 4-8mm Flanschdicke F max. 8 mm Flanschdicke F min. 4 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß B 38 mm Maß E 7 mm Maß L 39 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BCVH 4-8 / 1483603 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung BCVH 4-8 / 1483603 , 0.16MB , pdf