Gegenwanne, Metall universal, DD

Art.Nr. 1199846 | EAN 4012195442035

35 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenwanne aus Metall, zur Montage an Bügelschelle. Universell einsetzbar unabhängig von der Schiene.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Bügelschelle für Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Dimension 8-12mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 17,5 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 35 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Maß L Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058FW M 12 DD 17,5 mm 6,5 mm 35 mm 8 mm 12 mm 1199846
100 Stück 156,75 € Preis / 100 Stück
2058FW M 16 DD 21,5 mm 7,7 mm 35 mm 12 mm 16 mm 1199854
100 Stück 176,30 € Preis / 100 Stück
2058FW M 22 DD 28 mm 8,8 mm 35 mm 16 mm 22 mm 1199862
100 Stück 193,65 € Preis / 100 Stück
2058FW M 28 DD 34 mm 10,4 mm 35 mm 22 mm 28 mm 1199870
100 Stück 203,25 € Preis / 100 Stück
2058FW M 34 DD 40 mm 13,5 mm 35 mm 28 mm 34 mm 1199889
100 Stück 212,60 € Preis / 100 Stück
2058FW M 40 DD 46 mm 15,1 mm 35 mm 34 mm 40 mm 1199897
100 Stück 237,55 € Preis / 100 Stück
2058FW M 46 DD 52 mm 17,2 mm 35 mm 40 mm 46 mm 1199900
100 Stück 273,95 € Preis / 100 Stück
2058FW M 52 DD 58 mm 19,2 mm 35 mm 46 mm 52 mm 1199919
50 Stück 301,65 € Preis / 100 Stück
2058FW M 58 DD 64 mm 20,3 mm 35 mm 52 mm 58 mm 1199927
50 Stück 310,05 € Preis / 100 Stück
2058FW M 64 DD 70 mm 22,4 mm 35 mm 58 mm 64 mm 1199935
50 Stück 364,15 € Preis / 100 Stück
2058FW M 70 DD 76 mm 24,5 mm 35 mm 64 mm 70 mm 1199943
50 Stück 381,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2058FW M 12 DD / 1199846
Download