Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186862 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178601 | EAN 4012195075134

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 58-64mm
für 1 Kabel H 97 mm
für 1 Kabel L 38,5
für Rohrdurchmesser max. 63 mm
für Rohrdurchmesser min. 63 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 64 mm
Spannbereich D min. 58 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 70 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 97 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1178504
50 Stück 1.612,75 € Preis / 100 Stück
2056U 16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1178512
50 Stück 1.632,65 € Preis / 100 Stück
2056U 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1178520
50 Stück 1.715,10 € Preis / 100 Stück
2056U 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1178539
50 Stück 1.978,35 € Preis / 100 Stück
2056U 34 A2 28 mm 34 mm 5 Nm 1178547
50 Stück 2.366,20 € Preis / 100 Stück
2056U 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1178555
25 Stück 2.714,45 € Preis / 100 Stück
2056U 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1178571
25 Stück 3.201,45 € Preis / 100 Stück
2056U 58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1178598
25 Stück 3.537,65 € Preis / 100 Stück
2056U 64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1178601
15 Stück 3.722,30 € Preis / 100 Stück
2056U 70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1178628
15 Stück 5.707,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056U 64 A2 / 1178601
Download