Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.

Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1159740 | EAN 4012195668275

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite.
Schelle, Schraube und Druckwanne aus Stahl rostfreiem Edelstahl.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 34-40mm
für 1 Kabel H 72 mm
für 1 Kabel L 44
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Halogenfrei nein
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 45 mm
Maß C 35 mm
Maß G M8
Maß H 72 mm
Maß L 44 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 M 12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1159712
50 Stück 1.431,20 € Preis / 100 Stück
2056 M 16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1159716
50 Stück 1.520,45 € Preis / 100 Stück
2056 M 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1159722
50 Stück 1.593,90 € Preis / 100 Stück
2056 M 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1159728
25 Stück 1.751,65 € Preis / 100 Stück
2056 M 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1159740
25 Stück 2.649,20 € Preis / 100 Stück
2056 M 46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1159746
25 Stück 2.892,30 € Preis / 100 Stück
2056 M 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1159752
25 Stück 3.443,15 € Preis / 100 Stück
2056 M 58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1159758
15 Stück 3.559,40 € Preis / 100 Stück
2056 M 70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1159770
15 Stück 5.775,55 € Preis / 100 Stück
2056 M 76 A2 70 mm 76 mm 5 Nm 1159776
10 Stück 7.550,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056 M 40 A2 / 1159740
Download