Hammerkopfschraube mit Feder FT
Art.Nr. 1148396 | EAN 4012196490264
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x60mm Drehmoment 27 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 12 x 60 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Unterlegscheibe Ø 24 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 9 mm Länge 34,5 mm Maß H 9 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M12x60FT / 1148396 , 0.28MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M12x60FT / 1148396 , 0.04MB , pdf