Hammerkopfschraube mit Feder FT

Art.Nr. 1148392 | EAN 4012196490257

34,5 mm
20 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension M12x30mm
Drehmoment 27 Nm
Geeignet für Montageschiene ja
Gewinde M 12 x 30
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Unterlegscheibe Ø 24 mm
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 20 mm
Höhe 9 mm
Länge 34,5 mm
Maß H 9 mm
Maß L 30 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Gewinde Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS41HBF M8x30 FT 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148376
50 Stück 653,00 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M8x60 FT 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148380
25 Stück 684,90 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M10x30FT 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148384
50 Stück 745,45 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M10x60FT 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148388
25 Stück 790,20 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M12x30FT 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148392
50 Stück 1.051,15 € Preis / 100 Stück
MS41HBF M12x60FT 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148396
25 Stück 1.156,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

MS41HBF M12x30FT / 1148392
Download