Hammerkopfschraube mit Feder FT
Art.Nr. 1148380 | EAN 4012196490202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x60mm Drehmoment 8 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 60 Oberfläche tauchfeuerverzinkt Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HBF M8x60 FT / 1148380 , 0.15MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HBF M8x60 FT / 1148380 , 0.04MB , pdf