Hammerkopfschraube ZL
Art.Nr. 1148318 | EAN 4012196490080
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8x100mm Drehmoment 8 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 8 x 100 Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 16 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 6 mm Länge 34,5 mm Maß H 6 mm Maß L 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS41HB M8x100 ZL / 1148318 , 0.32MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung MS41HB M8x100 ZL / 1148318 , 0.04MB , pdf