Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148280 | EAN 4012196489824
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12x60mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M12x60mm Gewinde metrisch 12 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 13 mm Höhe 10 mm Länge 43,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS50HB M12x60 A4 / 1148280 , 0.35MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf