Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148146 | EAN 4012196489541
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x30mm Drehmoment 2,9 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M6x30mm Gewinde metrisch 6 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 17 mm Höhe 10 mm Länge 35 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS40HB M6x30 A4 / 1148146 , 0.31MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf