Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148092 | EAN 4012196488995
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518 - Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x60mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 60mm Gewinde metrisch 10 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 6 mm Länge 33,5 mm Maß L 60 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ACMHB M10x60 A4 / 1148092 , 0.33MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf