Hammerkopfschraube A4
Art.Nr. 1148088 | EAN 4012196488988
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube zur Verwendung mit Profilschienen CM3015, CM3518 und AM3518
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M10x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M 10 x 30mm Gewinde metrisch 10 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 16 mm Höhe 6 mm Länge 33,5 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ACMHB M10x30 A4 / 1148088 , 0.32MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf