Verbindungsplatte mit 1 Loch A2
Art.Nr. 1124683 | EAN 4012195804895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verbindungsplatte mit Langloch zur Montage z. B. von Gewindestangen an Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm Dimension 40x40x4 Geeignet für Profilformen C-Profil Lochgröße 13 mm Materialstärke 4 mm Mit Schraubenzubehör nein Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 4 mm Länge 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GMS 1 VP A2 / 1124683 , 0.27MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung GMS 1 VP A2 / 1124683 , 0.06MB , pdf